Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2017
- Bestelnr.:
- DK 7201210
- Uitvoering
- PSM-voeding voor actieve moduul
- Product omschrijving
- Voeding voor het gebruik van de PSM-meetmodule (met schakel- en meetfunctie) of PSM-meetrails, wanneer er een CMC III wordt gebruikt. De voeding beschikt over een aansluitkabel met RJ45-stekker, geschikt voor het gebruik met PSM-meetmodules en -meetrails.
- Ingang, aansluiting
- IEC/EN/60320/C14
- Ingangsspanning
- 100 - 240 V AC
- Montage-instructie
- Remote Management is niet beschikbaar wanneer de voeding wordt gebruikt. Voor de besturing van de module zijn CMC III en andere accessoires vereist.
- Afmetingen
- Breedte: 60 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 135 mm - Nominale frequentie
- 50 ‐ 60 Hz
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Uitgangsspanning
- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Aansluiting uitgangskabel (type/lengte)
- 1 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- PSM Voeding voor het gebruik van PSM-meetmodule of PSM-meetrails bij CMC III, 100-240V 50/60Hz, L=1 meter