Kabelgoot voor TS IT

Bestelnr.: DK 5502102

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

Bestelnr.:
DK 5502102
Product omschrijving
Kabelgoot voor een afgedekte kabelgeleiding. Op elk moment eenvoudige toegang tot de bekabeling via de scharnierende kabelgootdeksel, naar keuze afneembaar. De kabelgoot beschikt over mogelijkheden om kabels door te voeren naar het behuizingsinterieur en door de achterwand van de kabelgoot. De bij de kabelgoot meegeleverde kabelhouderprofielen zijn in diepte variabel op de kabelvingers van de kabelgoot vast te klikken. Hierdoor ondersteunen ze de kabelgeleiding. Als alternatief is de kabelgoot vast te schroeven. Voor een geoptimaliseerde luchtgeleiding te combineren met de borstelkit voor TS IT.
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding
Rug-aan-rug koppelbaar
Kabelgoot toe te passen als scheidingselement om luchtkortsluiting binnen een cold cube-opstelling te voorkomen
Kabeldoorvoeren afsluitbaar, te voorzien van opbouwcomponenten in de 1 HE-montagestandaard
Materiaal
Plaatstaal
Kunststof volgens UL 94-HB
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Incl. 4 kabelhouders voor reservekabels
Inbouwmogelijkheden
In een TS IT voorzien van 482,6 mm (19")-montageframes met een hoogte van 2200 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Afmetingen
Breedte: 95 mm
Hoogte: 2.089 mm
Diepte: 150 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9 kg
Brutogewicht
10 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177814431
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Product omschrijving
DK Kabelkanaal, 47 HE TS IT/TE 8000
Documentatie
Quick guide
Databladen
Technische gegevens