- Bestelnr.:
- DK 7828971
- Product omschrijving
- Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus. Het legbord wordt direct aan de L-vormige profielen bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Belastbaarheid
- 75 kg oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 507,5 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 680 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,3 kg
- Brutogewicht
- 4,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233324
- ECLASS 8.0
- 27189261