B. Braun

Et datasenter som oppfyller kravene i industri 4.0 på et blunk

IT-ekspertene hos B. Braun, en internasjonalt ledende produsent av medisinsk utstyr og farmasøytiske produkter, hadde en ekte utfordring: En ny, topp moderne produksjon forutsatte rask utbygging av IT-infrastrukturen. Det skulle være mulig uten større bygningsmessige forandringer eller oppgradering av lokalene, og det måtte skje raskt og sikkert. På forhånd måtte det avgjøres hvor IT-systemene for den nye produksjonslinjen skulle installeres. De ansvarlige bestemte seg for å bygge ut IT-anleggene ved produksjonsstedet Glandorf.

Med Micro Data Center fra Rittal har vi funnet en løsning for å drifte et trygt og redundant uten kompliserte byggemessige inngrep.
Werner Mielenbrink, leder for medieforsyning hos B. Braun

Kompakt og sikker – og med svært høy tilgjengelighet

IT-ekspertene hos B. Braun gjorde seg tanker om hvordan de kunne bygge ut IT-landskapet og samtidig gjøre det sikkert mot svikt. På IT-komponentnivå skulle sterkere visualisering bidra til å konsolidere programfunksjoner og systemer, og dermed gjøre bruken av IT-ressursene mer fleksibel. For serverne trengte de en egnet plassering. Stedet måtte være sikret mot uautorisert tilgang og sikre høy tilgjengelighet.

IT-infrastrukturen trenger ca. 6 serverskap. Arealet som ble benyttet som teknisk IT-rom hadde aldri før vært utstyrt med den infrastrukturen eller sikkerhetsteknologien som trengs for et datasenter. Opprinnelig skulle det benyttes enkle serverskap for oppbygging av IT-infrastrukturen, men det gjorde det umulig å realisere kravene til fysisk beskyttelse av IT-anlegget.

Løsningen: Rittal Micro Data Center

Den endelige løsningen het Rittal Micro Data Center, en datasafe for IT-systemer. På racknivå sørger den for spesielt sikre omgivelser for drift av foretakskritiske IT-systemer. For automatisert produksjon iht. industri 4.0 gir løsningen den nødvendige sikkerheten mot svikt. Dessuten er den modulbasert, og dermed fleksibel.

Micro Data Center er tilgjengelig med forskjellige sikkerhetsnivåer. IT-komponenter som servere, lagring og nettverk drives i et beskyttet rom med opptil motstandsklasse 4. Avhengig av individuelle behov kan løsningen utvides til et kompakt datasenter. For produksjonslokalene i Glandorf bestemte B. Braun seg for to installasjoner på grunnlag Micro Data Center. To rekker på 3 og 4 enheter inneholder et komplett og et redundant IT-anlegg, som i tillegg til de tre eller fire rackene består av kjøling, strømfordeling, monitoring og brannvern. Kjølingen av serverskapene skjer via det integrerte split-klimaaggregatet LCU DX (Liquid Cooling Unit) fra Rittal.

Sentral overvåkning

For overvåkning av totalsystemet benytter B. Braun monitoring-løsningen CMC III fra Rittal. Med dette programmet kan viktige parametere i forbindelse med IT-driften overvåkes sentralt. Hos B. Braun overvåker systemet blant annet dørkontaktene i IT-skapene, UPS og luftfuktigheten inne i Micro Data Center. Det integrerte brannvarslings- og slukkeanlegget DET-AC registrerer selv de minste røykpartiklene i luften, og sender ut en foralarm slik at teknikere på stedet kan reagere før selve brannslukningen utløses. I branntilfeller sørger DET-AC for å fylle IT-skapet med slukkegassen Novec 1230, som ikke skader IT-komponentene.

Oversikt

Prosjekt
B. Braun
Sted
Glandorf, Tyskland
Bransje
IT-infrastructure
Utfordring

Oppbygging av en driftssikker IT-infrastruktur for en nye, topp moderne produksjon i Glandorf

Rask tilrettelegging av IT-infrastrukturen uten å måtte oppgradere lokalene

Høy tilgjengelighet, virtualisering, modularitet og fleksibel utnyttelse av IT-ressurser

Tilgangsbeskyttelse

Løsning

Rittal Micro Data Center i rekker på 3 og 4

Split-klimaaggregat LCU DX for energieffektiv kjøling

CMC-overvåkningssystem for overvåkning av IT-infrastrukturen

Rittals brannvarslingssystem DET-AC XL registrerer selv de minste røykpartiklene, sluknings- og overvåkningssystem