Diselcom

Koblingsanlegg med funksjonsrom-inndelinger gir høy sikkerhet

Syklusen begynner i avfallsbeholderen. I dag samles emballasjeavfall inn separat og sorteres i resirkuleringsanlegg, før det brukes på nytt som råstoff. Til et slikt moderne anlegg som vi finner i Complejo Medioambiental i Gipuzkoa sør i San Sebastian, har den spanske styrings- og koblingsanleggsprodusenten Diselcom utviklet et lavspennings-koblingsanlegg i type 4b. Et av de viktigste kravene til koblingsanlegget, som sørger for strømforsyning til anlegget, er høy grad av sikkerhet. Dette sikres med en funksjonsrom-inndeling av koblingsanlegget i samsvar med IEC 61439. Dette gir høy sikkerhet både under drift og vedlikehold, takket være den integrerte berøringsbeskyttelsen.

«Med systemløsningen Rittal Ri4Power kunne vi implementere det typegodkjente lavspenningskoblingsanlegget, inkludert nødvendig funksjonsrom-inndelinger.»
José Chaparro, innkjøpssjef i Diselcom

Høy merkestrøm i et lite rom

Det nye koblingsanlegget i Gipuzkoa leverer en merkestrøm på 5500 A og måtte være konstruert som type 4b i henhold til IEC 61439, da dette var et av kravene kunden stilte. En ekstra utfordring var at vi bare hadde 5 meter tilgjengelig i bredden. Og ønsket leveringstid var som for mange av Diselcoms prosjekter, svært kort. For å kunne oppfylle alle kundens krav, besluttet produsenten av koblingsanlegget å implementere systemet basert på Rittals Ri4Power-modulsystem.

Planlegging med Power Engineering

Til å konfigurere lavspenningskoblingsanlegget brukte ingeniørene hos Diselcom Rittals prosjekteringsprogramvare Power Engineering. Dette muliggjør rask og enkel konfigurering. Funksjoner som grafisk plassering av komponenter og moduler, automatiske funksjoner for produksjon av delelister i Excel-format og eksport av CAD-data i DXF-format eller DWG-format forenkler prosjekteringen og sikrer rask implementering. Programvaren har grensesnitt for eksport til EPLAN Electric P8. Koblingsskjemaene til systemet ble dermed laget hos Diselcom.

Dokumentasjon iht. gjeldende standarder

Et viktig aspekt til et lavspenningskoblingsanlegg i henhold til IEC 61439 er dokumentasjon iht. gjeldende standarder. Her gir Rittals Ri4Power-system store fordeler: Systemet er allerede typegodkjent med koblingsenheter fra kjente produsenter som for eksempel Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB eller Terasaki. Typegodkjenning og all nødvendig dokumentasjon som sertifiserer samsvar med IEC 61439 for hele systemet, genereres av prosjekteringsprogramvaren med et museklikk. I tillegg lager programvaren prosjektspesifikke montasjeplaner, noe som er svært viktig i forbindelse med forberedelse og installasjon av systemet. Ri4Power-systemet er basert på Rittals høykvalitets apparatskapsystemer, noe som muliggjør fleksibel montering, optimal bruk av tilgjengelig plass og enkel og rask installasjon.

Oversikt

Prosjekt
Diselcom
Sted
Valencia, Spania
Bransje
Machine-Building
Utfordring

Bygging av et moderne resirkuleringsanlegg 

Høysikkerhets koblingsanlegg

Kort leveringstid

Løsning

Implementering av systemet basert på Rittal Ri4Power-systemkonstruksjon

Planlegging med Rittal Power Engineering

Produksjon av koblingsskjemaer i EPLAN Electric P8

Funksjonsrom-inndeling av koblingsanlegget i henhold til IEC 61439 med integrert berøringsbeskyttelse og dokumentasjon iht. gjeldende standarder