I Østerrike produserer 2800 små vannkraftverk strøm til det offentlige strømnettet. For at det skal være mulig, må fungerende elektroteknisk utstyr til. H&W Control GmbH har i tre år levert nettopp det. "I samarbeid med turbinprodusentene leverer vi mye til utlandet, og har en eksportandel på ca. 75 %", forteller ingeniør Rainer Huber og administrerende direktør Christian Wieland.
Rittal støtter koblingsanleggprodusenten under planlegging og realisering av koblingsskap – og det har vi stor nytte av.
Europeisk kvalitet
I november 2015 ble et anlegg på Panamas høyeste fjell, Volcán Barú koblet til strømnettet. I Sør-Amerika nyter teknisk utstyr fra Europa stor tillit, og man forventer en svært høy standard. H&W Control satser derfor på tysk kvalitet fra Rittal når det gjelder koblingsskap. Fem skapseksjoner ble levert til Panama – tre for energistyring med samleskinnesystemet RiLine 1600 A og to for styring av anlegget.
Rask bygging av anlegget
"I Ennstal måtte det elektriske utstyret, som har vært i bruk siden 80-tallet, oppgraderes", forklarer adm. dir. Christian Wieland i H&W Control om et lokalt prosjekt. For å gjøre driftsavbruddet i kraftverket så kort som mulig, valgte H&W Control å benytte Rittals nye 185 mm-samleskinnesystem. Rainer Huber, også direktør i H&W Control GmbH, setter særlig pris på de kompakte målene, og at plass- og kostnadsbesparelsene gir dem en fordel overfor konkurrentene.