Provinsen Zuid-Holland forvalter og sikrer 78 broer og sluser i nettet av vannveier sør i Nederland. For styringen av hydroteknikkanleggene, for eksempel åpning og lukking og sluser for skipsfarten, utviklet provinsen Zuid-Holland en standardløsning med bruk av blant annet Rittal-produkter. Takket være den integrerte tilnærmingsmåten og konsekvent bruk av systemprodukter kan vedlikeholdspartneren EPC Groep sikre trygg, pålitelig og kontinuerlig drift med lave vedlikeholdsutgifter.
I samarbeid med Rittal ble det utviklet et kjølesystem som er koblet direkte til et kjøle-/varmeanlegg.
Fjernstyring av broer og sluser
I 2006 besluttet provinsen Zuid-Holland å innføre fjernstyring av broer og sluser for å sikre problem gjennomfart for skip på elver og kanaler. Siden den gang har hydroteknikkanleggene blitt koblet til et eget fibernett. Den elektroniske styringen og fjernovervåkningen av alle tilknyttede broer og sluser skjer via fem kontrollsentre i henhold til et standardisert styrings-, sikkerhets- og vedlikeholdskonsept. Et av kontrollsentrene befinner seg i den futuristiske Steekterpoort-bygningen ved siden av den historiske løftebroen i Gouwsluis i Alphen aan den Rijn. Herfra kontrolleres 24 bevegelige broer i provinsen Zuid-Holland. Til tross for kostnadseffektivt vedlikehold sørger det gjennomtenkte konseptet for maksimal tilgjengelighet og sikkerhet i styringsteknikken, og sikrer god flyt i trafikken på vannveiene.
Optimalisert sikkerhet og minimerte vedlikeholdskostnader takket være standardkomponenter
Konseptet i provinsen Zuid-Holland omfatter kun bruk av standardkomponenter – i alt fra kameraer og sensorer til Rittal TS IT-racker og LCP-kjøleenheter, som er plassert i de fem kontrollsentrene. Det forenkler arbeidet for vedlikeholdspartneren, og minimerer nedetid og vedlikeholdsutgifter. I denne sammenheng ble det også inngått en serviceavtale med Rittal som innebærer at Rittals serviceorganisasjon skal sørge for tidlig utskifting av feilutsatte komponenter.
Lang levetid og universell kjøling i fokus
Ved valg kjølesystem for ICT-enhetene i kontrollsentrene, var fokus rettet mot lang levetid og universell bruk. Prosjektleder i infrastrukturetaten i provinsen Zuid-Holland, Tino van As, forteller: "I 2012 hadde Rittal nettopp lansert den rackbaserte LCP-kjølingen. Vi forstod raskt fordelene ved denne energibesparende kjølingen på IT-racknivå, men vi ville ha mer enn det – vi så etter muligheter for å gjøre kjølesystemet enda mer varig." I samarbeid med Rittal ble det utviklet en løsning som består av en forbindelse med et termisk anlegg. Restvarmen fra datasenteret benyttes til oppvarming av betjeningssenteret. Det gir oss en betydelig energi- og CO2-innsparing hvert år."
Oversikt
- Prosjekt
- Provinsen Zuid-Holland
- Sted
- Den Haag, Nederland
- Bransje
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Utfordring
Elektronisk fjernstyring og fjernovervåkning av alle tilknyttede broer og sluser via fem kontrollsentre
Maksimal tilgjengelighet for styringsteknologien
Lang levetid og universell bruk av kjølesystemet i kontrollsenteret
- Løsning
Bruk av standardkomponenter: Rittal TS IT-racker, LCP (Liquid Cooling Package) for minimal nedetid og lave vedlikeholdskostnader
Stor årlig energiinnsparing
Serviceavtale gir tidlig utskifting av feilutsatte komponenter