Bestilt i dag, levert i morgen: For nettbutikker er rask og pålitelig oppdragsavvikling helt avgjørende for å få en trofast kundeskare. Regionale utsendingslagre med høy grad av automatisering sørger for at varene leveres raskt og effektivt til kundene. IP-tilknyttede automatiseringssystemer og spesialisert programvare styrer logistikkprosessene. Til det kreves en driftssikker IT-infrastruktur. En internasjonalt aktiv netthandelaktør hadde plassert sensible IT-systemer i lagerhallene, der de var utsatt for støv og faren for uautorisert tilgang. For noen år siden moderniserte forhandleren IT-infrastrukturen i varehusene med systemer fra Rittal, og valgte kjølesystemet Blue e+ for IT-kjøling. Denne løsningen skulle blant annet øke driftssikkerheten takket være et lukket kjølekretsløp, og samtidig forbedre energieffektiviteten.
Effektivitet og sikkerhet mot svikt
Blue e+ IT-kjøleaggregater fra Rittal benytter en innovativ hydridprosess med parallelle kjølekretsløp basert på temperaturdifferanse. Et integrert varmerør leder varmen bort fra skapene så snart omgivelsestemperaturen faller under den nominelle verdien for passiv klimatisering. Den aktive klimatiseringen drives med en kompressor og turtallsregulerte komponenter for behovstilpasset kjøling. Denne unike omformerteknologien tilpasser kjøleeffekten nøyaktig etter det aktuelle behovet.
Blue e+ IT-systemet er dessuten utstyrt med en IoT-modul for å sentralisere overvåkningen og styringen av IT-kjølingen. Selv om IoT-moduler ikke har noen driftskritiske funksjoner på styringsnivå, sørger de driftsdata som gir forhandleren viktige innblikk i systemytelse og fremtidige behov. I tillegg har forhandleren inngått en serviceavtale med Rittal for vedlikehold av systemene. Via et globalt servicenett med filialer i 150 land tilbyr Rittal service lokalt 365 dager i året. Optimal tilgjengelighet for reservedeler gjør det mulig å gjennomføre 90 prosent av alle reparasjoner ved første besøk.
For å øke tilgjengeligheten, installerte forhandleren IT-systemene i redundant utførelse. Hvert distribusjonslager har to identiske Rittal-løsninger som sikrer at foretaket alltid kan bearbeide oppdragene.
Dokumenterbare kostnadsinnsparinger
Netthandelsoperatørens oppsummering lyder: Rittals Blue e+ IT-systemer er svært effektivt. Det er dokumentert at Blue e+ sparer inn opptil 70 prosent energi. Forhandleren har allerede vært Rittal-kunde i flere år, og har i denne tiden testet kjølesystemer fra ulike produsenter. Takket være den høye effektiviteten og påliteligheten vil de fortsatt være Rittal-kunde.
Oversikt
- Prosjekt
- Nettbutikkoperatør
- Sted
- uspesifisert, USA
- Bransje
- Retail
- Utfordring
Høy automatiseringsgrad i utsendingslagre for rask levering til kundene
Styring av logistikkprosesser vi IP-tilknyttede automatiseringssystemer og programvarefunksjoner
IT-systemer plassert direkte i lagrene
Høy energieffektivitet
- Løsning
Bruk av e+ IT-kjøleaggregater
70 prosent innsparing i energiforbruket
IoT-modul for overvåkning og styring av IT-kjølingen