RiTherm hjelper deg med komplekse klimaberegninger og foreslår løsninger med optimale produkter.
Når beregningen er ferdig, får du detaljert dokumentasjon. Dette gir maksimal sikkerhet ved utforming av den optimale klimaløsningen.
Therm er basert på IEC/TR3 60890 AMD1 og DIN 3168 for kjøleaggregater til apparatskap. Beregningen av overtemperatur i henhold til DIN EN 61439 utføres med ett klikk.
Nedlastninger
Nytt i versjon 6.7
- Klimaberegning for AX Plastskap og VX SE Systemskap kan velges
- Filtervifter RAL 9005 kan velges
- Blu e+ utendørs kjøleaggregat kan velges
- Bare nettversjonen er oppdatert
Systemkrav
For online-versjonen av RiTherm trenger du
- En UTF8-kompatibel nettleser. Microsoft Internet Explorer 11.0 og Mozilla Firefox 51.0 er testet
For offlineversjonen av RiTherm trenger du
- 500 MB ledig harddiskplass
- En UTF8-kompatibel nettleser. Microsoft Internet Explorer 11.0 og Mozilla Firefox 51.0 er testet
- Prosessor med 2.0 GHz klokkefrekvens
For Windows 7 eller 10:- Dual-core eller tilsvarende prosessor
- 1 eller 2 GB RAM-minne