Handlekurv

Vår kompetanse - Din fordel

Våre innovasjoner er utformet med brukerfordeler i tankene. Vi skaper løsninger der de vil ha den største effekten:

  • Overlegen kvalitet med TS 8 rustfritt stål
  • Bedre tilgjengelighet fra alle sider med TE 8000 nettverksskap
  • Enestående funksjonalitet og lyseffekt med LED systemlys
  • Effektiv overvåking med lavspent koblingsutstyr
  • Takmonterte vifter- Effiktivitet på topp
  • Blue e+ - Verdens mest effektive kjøleaggregat
  • LCU DX - Effektiv kjøling uten tap av plass
  • Smart strømmåling for din IT – Modulær PDU

 

Våre nyeste innovasjoner:

 

TS 8 og SE 8 rustfritt stål – nå enda bedre!

Applikasjoner i tøffe miljøer trenger ofte materialer som tåler selv de mest aggresssive påvirkninger.

For å møte disse kravene enda mer effektivt og gi enda bedre beskyttelse, vil alle eksterne deler (som låseplater, hengsler, låsinnsats etc.) i fremtiden bli laget utelukkende av rustfritt stål.

Med TS 8 og SE 8 rustfritt stål, er du ideelt rustet for selv de tøffeste forhold.

Les mer om TS 8

Les mer om SE 8
 

LED systemlys

Dine fordeler:

  • 100 prosent lys inne i kapslingen, på grunn av en spesiell optisk linse med Fresnel struktur.
  • LED-teknologi med en lysstyrke på 900 til 1200 lumen.
  • Enkel plug&play installasjon uten tap av plass inne i kapslingen.
  • Passer for internasjonal bruk med bredt spenningsområde, 100 - 240 V AC og 24 V DC.

 Se lyset her

 

Nettverksrack TE 8000. Enkelt og kostnadseffektivt.

Dine fordeler:

  • Rack uten skapramme
  • Enkel montering
  • Variabel på alle nivåer

Les mer

 

 

 

 

Smart Monitoring System - kompakt, sikkert og effektivt

Dine fordeler:

  • Kontinuerlig logging og overvåking av strømforbruket til utstyr og maskiner.
  • Visualisering via display eller web grensesnitt.
  • Logging og kommunikasjon av måledata

Les mer

 

 

 

Rittal takmonterte vifter. Et system for alle størrelser

Dine fordeler:

  • Bare en montajseutskjæring for alle kategorier (258 x 258 mm).
  • Optimal effektivitet, på grunn av avansert luftruting med minimalt trykktap.
  • Innovative festeklemmer som sikrer høy IP klasse (IP 55).

Til produkt

 

 

Verdens første. Blue e+ den mest effektive serien av kjøleaggregater

Dine fordeler:

  • Effektivitet: 75% energibesparing på grunn av inverter- og heatpipeteknologi.
  • Allsidig: Passer for internasjonalt bruk på grunn av flere spenningstilkoblinger.
  • Sikkerhet: Lengre levetid for komponentene som er montert i kapslingen. Kjølingen er tilpasset det faktiske behovet.
  • Brukervennlig Enkel betjening på grunn av touch display og intelligente grensesnitt.

Les mer

 

 

Luft/vann varmeveksler for næringsmiddelindustrien

Hygienic Design

En klimakontroll løsning som er enkel å rengjøre, er nå tilgjengelig for hygienisk sensitive produksjonssoner i næringsmiddelindustrien.

Til produkt

 

 

 

LCU DX - Effektiv kjøling uten tap av plass

Dine fordeler:

  • Maksimal energieffektivitet ved kjøling av enkelt rack, fremfor kjøling av hele rommet.
  • Effektiv drift med EC vifteteknologi
  • Inverterstyrt kompressor optimalisert til det aktuelle varmetapet i racket
  • Optimal sikkerhet med alarm via CMC III
  • Høy kvalitet dimensjonert for kontinuerlig drift (24/7)
  • Absorbert varmeenergi avgis fra den eksterne enheten til omgivelsesluften
  • Den interne og eksterne enheten er koblet til hverandre via kjølekretsen samt kablene for data og strøm
  • Gir optimal temperatur for servere og annet aktivt utstyr

Les mer

 

 

Rittal Automation System

Optimalisering av hele arbeidsflyten i produksjonen

Rittal Automation Systems støtter alle prosesstrinnene i tavleproduksjonen. Fra manuelle verktøy gjennom fullt automatiserte systemer. Finn din tilpassede løsning for prosess optimalisert verksteddrift.

Les mer