Handlekurv

Rittal standardbelysning utgår fra sortimentet

Innovativ LED teknologi erstatter lysrør

Som et resultat av EU's nye Ecodesign Directive, vil det ikke lenger være tillatt å markedsføre lamper med magnetisk ballast fra 1. april 2017.

Dette påvirker vårt sortiment av standardbelysning, som vi ikke lenger kan tilby innenfor EU etter denne dato.

Vi velger derfor å fase ut Rittals standardbelysning med virkning fra 31. mars 2017. Våre kunder kan fortsette med å bruke/selge produkter de har kjøpt før denne dato.

Med lanseringen av den innovative LED teknologien, tilbyr Rittal den første generasjonen av systemlys utviklet spesielt for bruk i skap. Det nye LED-systemlyset (400, 600, 900 og 1200 lumen) setter ny standard på alle områder. Det er den innovative Fresnel-teknologien kombinert med ultra sterke LED-dioder, som lyser opp i hver krik og krok – med imponerende lysstyrke. I tillegg til å være mer kompakt, drar de nye LED systemlysene fordel av verktøyfri montasje, ved hjelp av et låsesystem på 25 mm hullraster er det enkelt å klikke på og feste eller velg fullstendig fleksibilitet med et magnetfeste, hvilket medfører hurtigere og bedre montasje. Det nye LED systemlyset er også egnet for internasjonalt bruk med multispenning.

I den medfølgende konverteringsoversikten finner du alle utgående standardbelysning og de tilsvarende nye LED-systemlys.

Modeller påvirket av utfasingen
Art.nr. Lengde Stikkontakt Dørposisjonsbryter
4138.140 452 mm Integrert 4315.520
4138.150 452 mm Integrert Integrert
4138.180 682 mm Integrert 4315.520
4138.190 682 mm Integrert Integrert
4138.300 987 mm Integrert 4315.520
4138.350 987 mm Integrert Integrert

Innovativ LED systemlys
Detaljert informasjon finner du i vår brosjyre LED system light - Sensationally bright . Vennligt besøk vår hjemmeside for mer detaljert informasjon om produktet.

Gjennom vår mikroside kan du oppleve Rittals nye LED-systembelysning .

_____________________________________________________________________________

Rittal er spesialister på innkapslingsteknikk, klimatisering og strømfordeling for applikasjoner innen både industriautomasjon og IT/Data & Telekom.
Vi har fokus på både komponenter og tjenester innen våre strategiske produktområder. Vårt mål er å tilby våre kunder individuelle løsninger, alt fra leveranser av enkelt komponenter til optimale sammensatte kundeløsninger.

NYHET

Modeller påvirket av utfasingen

Last ned brosjyre

Video

Mikroside

Teknisk kompetanse

Jonas Dahlén
Scandinavian Product Manager Enclosure & Power

Kontakta honom på telefon:
+46 76-647 37 59 eller via e-post: jonas.dahlen@rittal.se