Handlekurv

Rittal integrerer kjøling i VX25 gulvskapet

Downloads Pressetext Bild 1

23.10.2018. VX25 Blue e+ er en integrasjonsløsning fra Rittal, en symbiose mellom det nye gulvskap VX25 og den energieffektive kjøleenheten Blue e+. Løsningen oppfyller alle forutsetningene for økt produktivitet, planleggingssikkerhet, energieffektivitet og smarte IoT-applikasjoner.

Ifølge «Enclosure Engineering 4.0»-undersøkelsen brukes ca. 72 prosent av tiden som kreves til å installere en kapsling, på mekanisk konfigurasjon og kabelstrekking. Rittal kan gjøre denne prosessen betydelig raskere.

Rittals nye løsning integrerer en kjøleenhet med 1,5 kW kjøleeffekt og energieffektiv Blue e+-teknologi i et VX25 gulvskap med dimensjonene 800 x 2200 x 600 mm (B x H x D). Kjøleenheten er installert i øverste del av skapet og kan lett styres fra utsiden via en berøringsskjerm.

Plug-and-play

Rittal leverer produktet, inklusive dørbrytere og kabelsystem, fullstendig konfigurert under ett enkelt artikkelnummer. Dette reduserer effektivt faren for feil i bearbeidelsen og faren for feilaktig utskjæring, noe som ofte skjer ved ettermontering av en ekstern kjøleenhet. En stor fordel er at kapslingens IP55-beskyttelseskategori bevares.

Ettersom den integrerte kjøleenheten har den nye Blue e+ teknologien, vil den alltid gi nøyaktig så mye kjøling som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. For vedlikeholdsformål kan kjøleaggregatet enkelt trekkes frem på skinner, så hver komponent er lett å komme til.

Pålitelig byggplanlegging

For å sikre effektiv planlegging er en digital tvilling i Blue e+ integrasjonsløsningen tilgjengelig i EPLANs Data Portal. Dette EPLAN Pro Panel-verktøyet hjelper brukerne å kartlegge den virtuelle konfigurasjonen i 3D. Planleggerne kan produsere en grafisk visning av soner diktert av ventilasjonskrav, område med behov for klimakontroll og hot spots.

Klar for Industri 4.0

Takket være det integrerte produktets kommunikasjonskapasitet blir det i fremtiden også mulig å bruke typiske Industri 4.0-applikasjoner som smart eller forutsigbart vedlikehold.

Bildtext

VX25 Blue e+ integrasjonsløsning fra Rittal, en symbiose av VX25 rekkeskapsystem og en Blue e+ kjøleenhet, oppfyller enhver forutsetning for økt produktivitet, planleggingssikkerhet, energieffektivitet og smarte IoT-applikasjoner.