Væskekjøling - Fra prosesskjølere til IT-kjøling
Rittals fokus på væskekjøling er rettet mot industri og IT. Det finnes aggregater i mange utførelser, samt mange mulige opsjoner som gjør at vi kan levere en optimal løsning.
IT
- IT chiller/aggregater fra 15 kW till 481 kW tilpasset for drift av IT-løsninger med mulighet for å doble turtallsregulerte pumper, frikjøling, overvåkning etc. Driftsikkerhet og energieffektivitet er i fokus for disse aggregatene.
Industri
- Mini TopTherm chiller, aggregat fra 1 kW til 6 kW i utførelse som stående eller vegghengte.
- TopTherm chiller, aggregat fra 8 kW til 40 kW leveres innbygd i 600 mm dype TS 8 skap, med en rekke mulige opsjoner for å få til den ønskede løsningen.
IT chiller
Sikkerhet og energieffektivitet
TopTherm Mini chiller
for mindre processkjølinger
TopTherm chiller
Den nye generasjonen
2021 © Rittal AS