Innvendig utbygging

Skinnesystemer

Med skinnesystemer nås hvert ønskelig punkt inne i rammen. Ekstra montasjenivåer, forskjellige funksjoner som bæreskinner eller C-profilskinner – den individuelle utbyggingen er ubegrenset.

Skinnesystemer

Skapforberedelse for innvendig utbygging

Utbyggingsskinner for å klargjøre kapslinger for skinneutbygging.

Skinnesystemer

Chassis

For individuell innvendig oppbygging og oppbygging av ekstra montasjenivåer.

Skinnesystemer

Skinner og stag

For individuell innvendig oppbygging og oppbygging av ekstra montasjenivåer.

Skinnesystemer

C-profilskinner

For kabelføring med kabelklemmer.

Skinnesystemer

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Skinnesystemer

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Skinnesystemer

OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack

Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Skinnesystemer

DIN-skinner

For montering av tunge komponenter som transformatorer eller støtteisolatorer.

Skinnesystemer

Bæreskinner iht. EN 60 715 og tilbehør

For direkte tilkobling av komponenter.

Skinnesystemer

Montasjeplater og montasjevinkler

For universell mntasje på alle skap og utbyggingskomponenter med systemhulling i 25 mm raster.