Plastskap AX
Tilbehør for plast-apparatskap AX
Dørstopper for AX, plass, Ex-kapsling, plast
For sikring av dør i åpnet posisjon. Kan monteres uten mekanisk bearbeiding på kapslingen.
Innvendig dør for plastskap AX
For sikrere tilgangsbeskyttelse. Adskilte betjeningsnivå og teknisk nivå
Veggfestebrakett For AX-plast
Veggfestebraketter festes enkelt utenfra samtidig som UL opprettholdes.
Mastefeste for AX, KX, AX plast, AX IT, CS veggskap
For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.
Mini komforthåndtak AX
Det ulåste håndtaket svinges for å åpne låsen.
Systembelysning LED
Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.
Universalvinkel for AX, plass, Ex-kapsling, plast
For innvendig utbygging i 25 mm hullraster for system-chassis, dørstag og montasjestag.
Skrue for innvendig utbygging For AX-plast
For montering av tilbehør til festepigger på kapslingen.
Kabelnipler polyamid
Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.
Tegningslomme av stålplate for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel
For montering på dørrammeprofilen i ønsket høyde.
Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX
For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.