Rustfritt stål

Gulvskap og rekkeskap

Skap i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304).

Gulvskap og rekkeskap

Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål Gulvskap

Standarden i oppbyggingen av apparatskapet i høykvalitets rustfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skaprammer med en eller to frontdører, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet.

Gulvskap og rekkeskap

Gulvskap rekkemontert VX25, rustfritt stål IP 66/NEMA 4X

Høyeste kapslingsgrad og kan brukes verden over, da den er testet i henhold til europeiske og amerikanske standarder i høykvalitets rustfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skaprammer med frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, bunn

Gulvskap og rekkeskap

VX SE rustfritt stål

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...