Kabelføring og -oppsamling

Skinner vinkel- og C-profil

Skinner vinkel- og C-profil.

Skinner vinkel- og C-profil

Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, PC, sokkelsystem VX

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.

Skinner vinkel- og C-profil

Kabelfangskinne, dybdevariabel for VX IT, TE

For VX IT og TE. Muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivåene.

Skinner vinkel- og C-profil

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

For TS, PC, TP universalpult, sokkel, for strekkavlastning ved kabelinnføring.

Skinner vinkel- og C-profil

Vinkelkabelklemmer for kabeloppsamlingsskinner

For feste av kabelen på kabeloppsamlingsskinnene.

Skinner vinkel- og C-profil

Kabelfangskinner C-Profil, für Montageplatten, for VX, TS, VX SE, TP

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Lengden til kabelfangskinnen er tilpasset bredden til montasjeplaten. Festevinklene som er inkludert i leveransen muliggjør tre forskjellige montasjesituasjoner på montasjeplaten.

Skinner vinkel- og C-profil

Kabelfangvinkel

For montering i betjeningskapsling med bærearmtilkobling Ø 130 mm eller 120 x 65 mm, kabeloppsamling valgfritt med kabelklemmer eller kabelstrips.

Skinner vinkel- og C-profil

Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

For feste av kabler på C-profilskinnen.

Skinner vinkel- og C-profil

Kombiskinner for VX, VX IT, TX CableNet

Kombinasjon av C-profilskinne for kabeloppsamling med kabelklemmer og en kabelføringsskinne med T-hoder for kabelføring. Kablene kan festes og strekkavlastes på kombiskinnen med kabelklemmer, kabelstrips eller borrelås.

Skinner vinkel- og C-profil

Kombiskinner for 482,6 mm (19")

Skinner vinkel- og C-profil

Holdevinkel for kombiskinne

For variabelt feste av kombiskinner mellom to systemskinner inne i skapet.