Bærearmsystemer

andre komponenter

Andre komponenter for bærearmsystemer.

andre komponenter

Tilkoblingsbrakett VESA 75/100

For tilkobling på baksiden av betjeningskapslinger, standard TFT-er og industri-PC-er med tilkobling VESA 75/100. Tilkobling til Rittal bærearmsystemer CP 40 og CP 60 og på CP 120 med adapter fra bærearmtilkobling Ø 130 mm...

andre komponenter

Tilkoblingsbrakett for bærearmtilkobling 120 x 65 mm

For tilkobling av flate betjeningskapslinger på baksiden. Avtakbart deksel for enkel kabelgjennomføring

andre komponenter

Adapter av bærearmtilkobling Ø 130 mm til 120 x 65 mm

For montering av betjeningskapslinger med bærearmutsparing 120x65 mm og tilkoblingsbrakett VESA 75/100 til:

andre komponenter

Bæreprofil, justerbar i høyden for bærearmsystemer

Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine--kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte...

andre komponenter

Adapter av bærearmtilkobling Ø 180 mm til 130 mm

For montering mellom kapsling og kobling eller feste eller dreieledd.

andre komponenter

Adapter for Siemens Pro-Panel

For montering av Siemens Simatic på bærearmsystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bærearmtilkobling 120 x 65 mm tilkobling.

andre komponenter

Tilkoblingsplate med forsterkingsplate

For enkel innhekting av kommandopanelet på bærearmen/gulvfoten.

andre komponenter

Vinkeladapter 90° For bærearm-kombinasjon CP 60 på CP 40

For bærearmkombinasjon CP 60 på CP 40

andre komponenter

Adapter

Sammenkoblingselement mellom store og små bærearmsystemer samt for montering av små, flate betjeningskapslinger.

andre komponenter

Adapter CP 120 på bærearm, kan justeres i høyden

Adapter CP 120 på bærearm, kan justeres i høyden

andre komponenter

Dreieledd med/uten utligger

For direkte svingbar integrering i maskiner og anlegg.

andre komponenter

Helningsadapter 10° for bærearmtilkobling Ø 130 mm

For montering mellom kobling system 60/120 eller festesystem 60/120 eller vinkelkobling system 60/120, og betjeningskapsling.

andre komponenter

Helningsadapter 10° for bærearmtilkobling 120 x 65 mm

For montasje mellom kobling, system 60 eller feste, system 60 og betjeningskapsling

andre komponenter

Hellingsadapter ±45° for bærearmtilkobling Ø 130 mm

For montering mellom kobling, system 60/120 eller feste, system 60/120 eller vinkelkobling 90°, system 60/120 og betjeningskapsling.

andre komponenter

Hellingsadapter +100°/-60° for bærearmtilkobling 120 x 65 mm

For montering på IW-arbeidsplate, klargjort for feste Ø 130 mm, flater eller fester/koblinger med bærearmtilkobling 120 x 65 mm. Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling. Med kabeltunnel for beskyttet...

andre komponenter

Vinkelkobling for bærearmsystem CP 60

For å montere to kapslinger på ett bærearm-/søylesystem.