IT-Power

Power Distribution Unit PDU

Med den kompakte PDU-en blir hver IT-rack utstyrt med en profesjonell strømfordeling. I IT serverrackene skjer montasjen uten verktøy i Zero-U-Space. De omfattende energimåle- og overvåkingsfunksjonene gjør PDU til en økonomisk og sikker investering.

Power Distribution Unit PDU

PDU basic

High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered

High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med energimåling per fase, dvs. effektbehovet til en hel IT-rack.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered plus

High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med energimåling per utgangspluggplass, dvs. effektbehov til de enkelte forbrukerne.

Power Distribution Unit PDU

PDU switched

High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med målefunksjon per fase samt utgangspluggplasser som kan kobles separat.

Power Distribution Unit PDU

PDU managed

High-End IT-rack strømfordeling med energimåle- og overvåkingsfunksjoner for hver enkelt utgangspluggplass. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) med C13- og C19-utganger.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK basic

Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK, utførelse metered

Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.

Power Distribution Unit PDU

RCM målemodul – Inline Meter

Autonom energiregistreringsenhet (inkl. differansestrømovervåking) i 1 HE/19"-formfaktor. Integreres i tilførselsledningen til en forbruker, en PDU Basic eller modulær PDU uten målefunksjon. Enheten registrerer alle...

Power Distribution Unit PDU

Overspenningsvern-modul type 3

Kompakt oerspenningsvernmodul for beskyttelse av sluttenhet (type 3) med meldekontakt for feste på skaprammen. Modulene brukes til å beskytte følsom maskinvare og utgjør det tredje eller siste trinnet i en...

Power Distribution Unit PDU

PDU tilbehør

Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000