IT-skapsystemer

VX IT

Løsningen for alle nettverks- og serveranvendelser. Uansett om det dreier om en nettverksfordeler eller om server-rack i et Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datasenter – den nye VX IT er den ideelle plattformen for alle behov i moderne IT-infrastrukturer. Den nye VX IT bygger på et modulært byggesettkonsept som ved hjelp av en kundeorientert konfigurator raskt og enkelt fører deg frem til en behovstilpasset løsning.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med ventilerte dører, med 19"-profilskinner standard

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med ventilert dør, med dynamiske 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i utførelsen dynamic er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med ventilerte dører, forhåndsmontert, med 19"-profilskinner standard

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelsen montert foran og bak.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med dynamic 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i utførelsen dynamic er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, IP 55, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i standardutførelse i forskjellige dimensjoner og kapslingsgrad opptil IP 55.

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, forhåndsmontert, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige...

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, forhåndsmontert, med 19"-svingramme

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med 19" svingramme for direkte tilgang til baksiden av 19" komponenter takket...

VX IT

Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med IP 55, tomt skap

VX IT, lukket for direkte skaprelatert klimatisering. Uten 19" innvendig utbygging som tomt skap for individuell utbygging tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og med kapslingsgrad IP 55.

VX IT

Kabelrangeringskapsling VX IT

For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.

VX IT

Co-location Rack VX IT todelt, med ventilasjon

TS IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

VX IT

Co-location Rack VX IT firedelt, med ventilasjon

VX IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.