VX25 Ri4Power
Samleskinnesystemer Ri4Power 185 mm
Apparatadapter 185 mm
For enkel og hurtig montering av standard kompakt-effektbrytere fra 800 A til 1600 A.
Adapter
For montering av RiLine Compact-komponenter på 185 mm skinnesystemer.
Berøringsbeskyttelse 185 mm
Tilkoblingsblokk 185 mm
Apparatadapter-tilbehør 185 mm
NH-sikringslastskillelister 185 mm
Størrelse 00 til 3, for skinne-senteravstand på 60, 100 og/eller 185 mm.
NH-sikringslastskillelist-tilbehør 185 mm
NH-lastskillelister 185 mm
NH-lastskillelister-tilbehør 185 mm
Samleskinneholder (185 mm)
For flatkobberskinner 40/60/80/100/120 x 10 mm
Systemfeste for VX, TS
For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i apparatskap.
Systemfeste for TS, VX SE
For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i TS/SE apparatskap.
Samleskinner E-Cu
Lengde: 2400 mm/skinne.
Skinneforbindere
For montering av skinner fra 40 x 10 til 120 x 10.
Tilkoblingsadapter
For tilkobling av rundkabler. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.