Handlekurv

Kapslinger og veggskap

  • Polykarbonat-kapslinger PK
    Polykarbonat-kapslinger PK

    Veggkapslinger i glassfiberforsterket polykarbonat valgfritt med grått eller transparent deksel. Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.

    Mer

  • Aluminiumsbokser GA
    Aluminiumsbokser GA

    Robust veggkapsling i aluminium, lakkert. Kapslingsgrad IP 66. Ideell for bruk i tøffe omgivelser. Optimal korrosjonsbeskyttelse og enkel innvendig utbygging.

    Mer

  • Koblingsbokser KL
    Koblingsbokser KL

    Veggkapsling med deksel i stålplate i utførelsene med flens med kapslingsgrad IP 55 og uten flens med kapslingsgrad IP 66. Bakvegg med hull gir enkel veggmontasje. Maks. fleksibilitet ved kabelinnføringen. Sikker jordingskabelforbindelse fra kapsling til deksel.

    Mer

  • E-boks EB
    E-boks EB

    Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsats kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.

    Mer

  • Buskapslinger BG
    Buskapslinger BG

    Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Valgfritt med montasjeplate eller bæreskinner. Avhengig av utførelsen, er boringer for kabelnipler allerede på plass. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk