Handlekurv

Kompakte kapslinger

  • Kompaktapparatskap AE
    Kompaktapparatskap AE

    Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen. Kapslingsgrad opptil IP 66.

    Mer

  • Kompaktapparatskap AE Nordic
    Kompaktapparatskap AE Nordic

    Rittal sitt omfattende program i AE-serien er fortsatt klassisk. Vi har supplert AE-serien med flere størrelser for det skandinaviske markedet.

    Mer

  • Kompaktsystemskap CM
    Kompaktsystemskap CM

    Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.

    Mer

  • Systemskap SE 8
    Systemskap SE 8

    Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

    Mer

  • Plastskap KS
    Plastskap KS

    Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.

    Mer

AE Kompaktapparatskap

Mangfold som standard

Les mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk