Handlekurv

IT-nettverkskap og serverskap

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen oppfyller alle forventninger til en moderne nettverks- eller serverrack. Verktøyfri innvendig utbygging, høyeste belastning og strukturert kabelhåndtering for universell bruk som enkeltstående racck eller i datasenteret. Utstyr som egner seg for ethvert klimakonsept: lukket dør med vindu for høyeffekts serveranvendelser med kjølemiddel- eller vannbasert LCP-kjøling eller ventilerte dører for rom-klimatisering.

    Mer

  • Kabelrangeringskapsling for TS IT
    Kabelrangeringskapsling for TS IT

    For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    Den nye TE 8000, basert på den tidligere suksessmodellen TE 7000, konsekvent videreutviklet og optimalisert i forskjellige detaljer. TE 8000 uten rammeverk, med optimal tilgang til installasjonsnivået, er basisskapet for de vanligste installasjonskravene.

    Mer

  • Fordelerramme
    Fordelerramme

    Fordelerracker for optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon og ubegrenset luftstrøm på grunn av åpen konstruksjon.

    Mer

  • DK-TS
    DK-TS

    Nettverks- og serverskap basert på TS 8. Lasteevne: 1000 kg (avhengig av utførelse.)

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk