Handlekurv

IT-skapsystemer

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen oppfyller alle forventninger til en moderne nettverks- eller serverrack. Verktøyfri innvendig utbygging, høyeste belastning og strukturert kabelhåndtering for universell bruk som enkeltstående racck eller i datasenteret. Utstyr som egner seg for ethvert klimakonsept: lukket dør med vindu for høyeffekts serveranvendelser med kjølemiddel- eller vannbasert LCP-kjøling eller ventilerte dører for rom-klimatisering.

    Mer

  • Kabelrangeringskapsling for TS IT
    Kabelrangeringskapsling for TS IT

    For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    Med TE 8000 har du en fleksibel plattform for forskjellige behov. Den rammeløse konstruksjonen til den demonterbare kapslingen gir optimal tilgang til 19"-nivået under installasjonen ved alt i forbindelse med arbeid på de monterte komponentene eller ved senere ombygginger.

    Mer

  • Fordelerramme
    Fordelerramme

    Fordelerracker for optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon og ubegrenset luftstrøm på grunn av åpen konstruksjon.

    Mer

  • Colocation Racks TS
    Colocation Racks TS

    Colocation Rack TS 8, med 2 hhv. 4 separate funksjonsområder.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk