Handlekurv

Vegger

  • Sidevegger
    Sidevegger

    De åpne sidene på Rittal rekkeskapsystemene kan lukkes med høy kapslingsgrad eller uten verktøy, avhengig av behovet.

    Mer

  • Sidevegger - tilbehør
    Sidevegger - tilbehør

    Sidevegg- og bakveggholder som ekstra feste av tunge komponenter, hengslede sidevegger med 180° åpningsvinkel og innvendige forriglinger er annet valgfritt tilbehør.

    Mer

  • Skille- og skottvegger
    Skille- og skottvegger

    En skaprekke kan deles inn i enkelte funksjonsområder med skillevegg eller skottvegg. I forbindelse med lukkesystemer kan også forskjellige godkjenningskonsepter for skaprekker. Skillevegger for modulplater utstyres med vanlige plugger.

    Mer

  • Skillebryterdeksel
    Skillebryterdeksel

    UL-kompatibel sikkerhetslåsing av apparatskap-kombinasjoner iht. USA-forskrift. Skillebryterdekslet oppfyller i kombinasjon med betjeningsmekanikk, sidedørforrigling og skyvestenger kravene i UL 508 A.

    Mer

  • Deksel med dør for VX
    Deksel med dør for VX

    Deksel med dør for beskyttelse og blending av plugger eller andre komponenter

    Mer

  • Deksel med dør for TS
    Deksel med dør for TS

    Deksel med dør for TS, for beskyttelse og blending av plugger eller andre komponenter.

    Mer

  • QE Bakvegg
    QE Bakvegg

    Bakpanelet designet for QE Boks

    Mer

  • Lakk
    Lakk

    Lakk for utbedring, hhv. for reparasjoner av pulverlakkerte og våtlakkerte overflater, lufttørkende.

    Mer

  • Korrosjonsbeskyttelse-grunning
    Korrosjonsbeskyttelse-grunning

    Énkomponent-grunning egner seg som korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk, som oppstår på grunn av utsparinger eller lignende. Brukes til å gjenopprette korrosjonsbeskyttelse på steder uten lakk. Grunningen tilfredsstiller kravene i standarden IEC 61439 for lavspennings- og koblingsapparatkombinasjon.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk