Handlekurv

Kabelføring

  • Kabelinnføring for bunnåpninger
    Kabelinnføring for bunnåpninger

    Enkelte bunnplater i skapsystemene TS, SE, CM og i TopPult TP kan erstattes av kabelinnføringsplater. Kabelføringsstusser og pluggjennomføringsstusser sørger for høy IP-beskyttelse og komfortabel installasjon.

    Mer

  • Flenseplater
    Flenseplater

    For utsparingene i veggkapslingene eller for fri montering på overflater. For kabelnipler i utførelsene metrisk eller PG. For 19"-veggfordeler i EL-serien kan den lukkede flensplaten byttes med en flensplate med børsteinnsatser.

    Mer

  • Kabelnipler
    Kabelnipler

    Kabelnipler i materialene polyamid, messing eller rustfritt stål. Høykvalitets beskyttelse (IP 68 hhv. IP 69K) for anvendelser i næringsmiddelindustrien eller i rentrom oppnås med HD kabelnippelen.

    Mer

  • Kabelgjennomføring
    Kabelgjennomføring

    Prefabrikkerte plugger kan føres inn i kapslingen eller skapet på forskjellige måter: Tetningsramme, trinnipler eller plugg- hhv. kabelgjennomføringer.

    Mer

  • Kabelføring og -oppsamling
    Kabelføring og -oppsamling

    Kabelkanaler for montasjeplaten eller spesielt tilpasset den vertikale TS 8-profilen, vinkelprofiler, C-profiler for målrettet oppsamling av kabler, -føring og strekkavlastning. Kabelføringer, kabelføringsbøyler, føringsbøyler, kabelfester for systemriktig kabelføring.

    Mer

  • Kabelføring 19"
    Kabelføring 19"

    Helt likt, uansett om det dreier seg om et patch-skap eller enkeltstående skap med 19"-nivå eller en serverrack med to 19"-nivåer: det allsidige systemtilbehøret oppfyller alle krav til kabelføring på siden, foran eller bak 19"-nivået.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk