Handlekurv

19"-utbyggingsteknikk

  • Svingramme
    Svingramme

    Med svingramme kan man enkelt komme til baksiden av 19"-enheten. Avhengig av utførelse, er en åpningsvinkel på 130° eller 180° tilgjengelig.

    Mer

  • Profilskinner
    Profilskinner

    Profilskinner og montasjerammer for innvendig utbygging med ett eller to 19"-nivåer for veggkapsling, systemskap og rekkeskap.

    Mer

  • Monteringssett for profilskinner
    Monteringssett for profilskinner

    Avhengig av skaptype og skapbredde, må montasjesettet for profilskinnene og montasjerammene velges.

    Mer

  • Tilbehør for Rittal datarack
    Tilbehør for Rittal datarack

    Det åpne rammeverket Data Rack kan utvides med et ekstra 19"-festenivå, dybdestag, glideskinner og rekkeforbinder. Trinser for mobil bruk som laboratoriestativ eller innen måleteknikk.

    Mer

  • Glideskinner
    Glideskinner

    Glideskinner gir oppbevaringsflate for komponenter som henges inn i 19"-nivået, og støtter vekten av tunge komponenter. Tunglastskinner kan bestykkes med 800 N statisk last.

    Mer

  • 19" (482,6 mm) utbygging
    19" (482,6 mm) utbygging

    Skuffer i 19"-nivået, kledninger, oppbevaringsmuligheter for ikke tomme-apparater og festemuligheter på 19"-profilskinnen ved hjelp av burmuttere eller det innovative 19"-festet

    Mer

  • Blindpaneler og frontplater
    Blindpaneler og frontplater

    Blindpaneler for avdekning av høydeenheter som ikke er nødvendig. I forskjellige høyder i materialene aluminium, stålplate og plast. For fastskruing eller "verktøyfri" utførelse for hurtigmontasje.

    Mer

  • Skjøtebokser
    Skjøtebokser

    Skjøting av innkommende fiberoptiske kabler og fordelingen til patch-paneler for forskjellige koblinger. Prefabrikkerte Pigtail-kabler føres med Breakout-Box til patch-panelet.

    Mer

  • LSA-teknikk
    LSA-teknikk

    For LSA-teknikken kan det leveres festemuligheter for LSA-Plus-lister eller monteringssett for LSA-monteringsbrønner eller LSA-monteringsvinkler.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk