Handlekurv

Systemskap SE 8

  • Systemskap SE 8
    Systemskap SE 8

    Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

    Mer

  • Systemskap SE 8 med flens
    Systemskap SE 8 med flens

    Rittal sitt populære skapsystem SE 8 har nå også kommet med en markedstilpasset løsning for å forenkle kabelgjennomføring i tak i stedet for gulv.

    Mer

  • Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4
    Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4

    Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Høy grad av beskyttelse på grunn av IP 66 / NEMA 4. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

    Mer

Systemskap SE 8

Effektiv montering

informasjonDet bästa valet - Nu även som fristående system.

  • Smart design
  • Tidsbesparende tilbehørs installasjon
  • Bredt utvalg i størrelser
  • Ulike installasjonsmuligheter

Mer informasjon

+
[X] Lukk

Obligatorisk