Rustfritt stål
Koblingsbokser
Koblingsboks KX Rustfritt stål
Veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibel sikkerhet for mange anvendelser.
E-boks KX Rustfritt stål
E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
Buskapslinger KX Rustfritt stål
Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.
Trykknappboks Rustfritt stål
Tastaturkapsling i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), med tastaturutsparinger Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66.
Koblingsbokser KL Rustfritt stål
Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.
Buskapslinger BG Rustfritt stål
Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.