Kjøleaggregater
-
VX25 Blue e+ integrert løsning
Produktet er den perfekte symbiosen mellom rekkemontert gulvskap VX25 og Blue e+ kjøleaggregat Med kun ett bestillingsnummer får man et skap med integrert kjøleaggregat. Kjøleaggregatet har alle fordelene til Blue e+ teknologien
-
Kjøleaggregater for veggmontering
Påbygging eller innbygging i dører og vegger ved hjelp av standardiserte montasjeutsparinger. Integrert elektrisk kondensatfordamping (fra 1 kW), nanobelagt kondensator for enklere rengjøring og jevn kjøleeffekt og -effektivitet. Kjøleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 1,6 kW også tilgjengelig i energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsgrader: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL type 3R/4, 12 og NEMA 4x. Kjøleaggregater for veggmontering kan også fås i kjemi- og utendørs-utførelse.
-
Kjøleaggregater for takmontering
Dører eller sidevegger samt fluktveier forblir frie på grunn av takoppbygging. Elektrisk kondensatfordamping, nanobelagt kondensator for enklere rengjøring og jevn kjøleeffekt og -effektivitet. Kjøleeffekt 0,55 kW – 4 kW. Effektklasse 1,3 kW kan også fås i energieffektiv Blue e+ teknologi.
-
Klimamodulkonsept
Kjøleenheten er integrert i aggregatskapdøren og føyer seg optisk optimalt inn i skapdesignet. Enkelt å skifte mot den eksisterende døren uten mekanisk bearbeiding og i drift. Kjøleeffekt opptil 1,5 kW – 2,5 kW. Kan fås for rekkeskapsystem VX25 og TS 8.
-
Termoelektrisk kjøler Samlet kjøleeffekt/varmeeffekt 100 W
De effektive klimaapparatene som er basert på peltier-teknologien, sørger for energieffektiv klimatisering av betjeningskapslinger og små kapslinger. Kjøle-/varmeeffekt 100 W.