Klimatisering

Væskekjøling

Effektiv væskekjøling brukes over alt hvor høy kjølekapasitet er påkrevd, som f.eks. i prosess- og maskinkjølingen eller for å lede bort tapseffekt fra apparatskapene via luft/vann-varmevekslere.

Væskekjøling

Luft/vann-varmeveksler for veggmontering

For montasje på veggen hhv. alle tilstrekkelig store vertikale flater. Kjøleeffekt 0,3 kW – 7 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Kjøleeffekt 0,65 kW og 1,2 kW også i IP 56/59 for hygienisk følsomme...

Væskekjøling

Varmeveksler luft/vann for takmontering

For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.

Væskekjøling

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Luft/vann-varmeveksler som kan enkelt monteres i VX25 rekkemonteringssystem, i kompakt konstruksjon for å lede bort høye varmelaster på opptil 10 kW.

Væskekjøling

Chiller

Sentral og økonomisk avkjøling og transport av kjølemediet (som regel vann). Chillere kommer til anvendelse spesielt hos høye varmelaster. Via et rørledningssystem løses alle kjøleoppgaver på ett...