Ri4Power TS 8
-
Rekkeskapsystemer TS 8, strømfordeling
Rekkeskapsystemer TS 8, for lavspenningsanlegg med typegodkjenning iht. IEC 61 439-1/-2 und DIN EN 61 439-1/-2.
-
Samleskinnesystemer RiLine
Inntil 1600 A, senteravstand 60 mm, 3- og 4-polet, berøringsbeskyttelse hele veien rundt, for alle markeder i verden.
-
Samleskinnesystemer Maxi-PLS
Perfekt systemteknikk i spesielt kompakt konstruksjon, enkelt og trinnløst feste på 4 montasjenivåer til Maxi-PLS samleskinnene.
-
-
-
Samleskinnesystemer 100-185 mm
Samleskinnesystemer opp til 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Tilkoblingsteknikk
For sammenkobling av Maxi-PLS og Flat-PLS skinner under hverandre, med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrytere.
-
Avdekningssystemer form 1
For avdekning av spenningsførende deler og for å oppfylle den innvendige kapslingsgraden IP 2X og IP XXB.
-
Avdekningssystemer form 2b
For fingersikker avdekning av utgangsfelt med NH-sikringslastskillelister og 185 mm påbyggingskomponenter.
-
Funksjonsromutrustning form 1-4
Tidsbesparende systemoppbygging med innovative modulkomponenter.
-
-