Handlekurv

PDU internasjonal

  • PDU internasjonal, utførelse basic
    PDU internasjonal, utførelse basic

    IT-rack-strømfordeling i forskjellige utførelser. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) samt C13- og C19-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

    Mer

  • PDU internasjonal, utførelse metered
    PDU internasjonal, utførelse metered

    Kompakt strømfordeling med en energimåling per fase hhv. innmating. Rask oversikt over effektbehovet til en komplett IT-rack. Distribusjonseffekt opptil 22 kW

    Mer

  • PDU internasjonal, utførelse switched
    PDU internasjonal, utførelse switched

    Utgangspluggplasser som kan kobles hver for seg er det viktigste kjennetegnet til PDU, som selvfølgelig også tilbyr målefunksjonen per fase hhv. per inngang. De aktuelle forbruksdataene vises via OLED-displayet.

    Mer

  • PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)
    PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)

    High-End IT-rack-strømfordeling: Intelligent PDU med CAN-bus grensesnitt for bruk med CMC III eller administrert PDU, koblingsfunksjon og energidataregistrering per utgang. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) med C13- og C19-utganger.

    Mer

  • Slave PDU internasjonal, utførelse managed
    Slave PDU internasjonal, utførelse managed

    Slave PDU for tilkobling til PDU Master-utførelser, metered, switched og managed og CMC III. Måle- og koblingsfunksjoner som PDU managed, men uten integrert display og nettverksgrensesnitt/webgrensesnitt. Til drift er det absolutt nødvendig med en PDU Master eller CMC III. Maksimalt 3 Slave PDU kan kobles til per CAN-bus.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk