EMC
-
Skinne for EMC-skjermbøyle og strekkavlasting
Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.
-
EMC-skjermbøyle
Hurtigmontasje uten verktøy: Trykk EMC-skjermbøylen mot kabelskjermen og hekt inn på skinnen. Endringer av diameter utjevnes fullstendig ved hjelp av en fjær.
-
EMC-bunnplate for VX
For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC/IP-pakning gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.
-
EMC-bunnplate
For skjermede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard bunnplater.
-
EMC kabelnipler
Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.
-
EMC-skjermskinne
Av korrosjonsbeskyttet båndstål, 75 mm² tverrsnitt, for oppbevaring av kabelskjerm.
-
EMC-jordingsklemmer
Kan brukes til oppbevaring av kabelskjerm direkte på forbrukeren eller driftsmiddelet på montasjeplaten.
-
EMC-skjermpakning for VX
For EMC-riktig skjerming av monteringsstedet i forbindelse med rekkeforbinderen, på utsiden.
-
EMC-rekkepakning for TS
Pakning med elektrisk ledende mantel for rekkemontering av apparatskapsystemer.
-
EMC-skilleveggpakning for VX
Ved rekkemonterte EMC-skapsystemer og bruk av en galvanisert skillevegg, gir denne tetningen pakningen for en optimal kontakt og HF-demping.
-
EMC-skilleveggpakning
For optimal kontakt ved rekkemonterte EMC-skapsystemer samt bruk av en forsinket skillevegg.
-
Kontaktfreser
Muliggjør EMC-riktig forberedelse av kontaktpunktet f.eks. for flate jordingsbånd.
-
-