Tilbehør

19"-utbyggingsteknikk

Svingramme, profilskinner, monteringssett for profilskinner, tilbehør for Rittal Data Rack, glideskinner, 482,6 mm (19") utbygging, patch-paneler, skjøtebokser, LSA-teknikk

19"-utbyggingsteknikk

Svingramme

Med svingramme kan man enkelt komme til baksiden av 19"-enheten. Avhengig av utførelse, er en åpningsvinkel på 130° eller 180° tilgjengelig.

19"-utbyggingsteknikk

Profilskinner

Profilskinner og montasjerammer for innvendig utbygging med ett eller to 19"-nivåer for veggkapsling, systemskap og rekkeskap.

19"-utbyggingsteknikk

Monteringssett for profilskinner

Avhengig av skaptype og skapbredde, må montasjesettet for profilskinnene og montasjerammene velges.

19"-utbyggingsteknikk

Tilbehør for Rittal datarack

Det åpne rammeverket Data Rack kan utvides med et ekstra 19"-festenivå, dybdestag, glideskinner og rekkeforbinder. Trinser for mobil bruk som laboratoriestativ eller innen måleteknikk.

19"-utbyggingsteknikk

Glideskinner

Glideskinner gir oppbevaringsflate for komponenter som henges inn i 19"-nivået, og støtter vekten av tunge komponenter. Tunglastskinner kan bestykkes med 800 N statisk last.

19"-utbyggingsteknikk

19" (482,6 mm) utbygging

Skuffer i 19"-nivået, kledninger, oppbevaringsmuligheter for ikke tomme-apparater og festemuligheter på 19"-profilskinnen ved hjelp av burmuttere eller det innovative 19"-festet

19"-utbyggingsteknikk

Blindpaneler og frontplater

Blindpaneler for avdekning av høydeenheter som ikke er nødvendig. I forskjellige høyder i materialene aluminium, stålplate og plast. For fastskruing eller "verktøyfri" utførelse for hurtigmontasje.

19"-utbyggingsteknikk

Skjøtebokser

Skjøting av innkommende fiberoptiske kabler og fordelingen til patch-paneler for forskjellige koblinger. Prefabrikkerte Pigtail-kabler føres med Breakout-Box til patch-panelet.

19"-utbyggingsteknikk

LSA-teknikk

For LSA-teknikken kan det leveres festemuligheter for LSA-Plus-lister eller monteringssett for LSA-monteringsbrønner eller LSA-monteringsvinkler.