Kapslinger og veggskap
-
Små kapslinger KX
SYSTEM PERFECTION. Det nye veggskapet KX stålplate gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibilitet og sikkerhet for mange anvendelser.
-
Polykarbonat-kapslinger PK
Veggkapslinger i glassfiberforsterket polykarbonat valgfritt med grått eller transparent deksel. Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.
-
Aluminiumsbokser GA
Robust veggkapsling i aluminium, lakkert. Kapslingsgrad IP 66. Ideell for bruk i tøffe omgivelser på grunn av optimal korrosjonsbeskyttelse. Enkel innvendig utbygging.
-
Koblingsbokser KL
Veggkapsling med deksel i stålplate i utførelsene med flens med kapslingsgrad IP 55 og uten flens med kapslingsgrad IP 66. Bakvegg med hull gir enkel veggmontasje. Maks. fleksibilitet ved kabelinnføringen. Sikker jordingskabelforbindelse fra kapsling til deksel.
-
Buskapslinger BG
Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.
-
Buskapslinger BG Rustfritt stål
Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.