Kompakte kapslinger
-
Kompaktapparatskap AX
SYSTEM PERFECTION. Det nye kompaktapparatskapet AX gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibilitet og sikkerhet ved montering og innvendig utbygging.
-
Plastskap AX
AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.
-
Veggskap EL
3-delt veggkapsling med 19"-festenivå og designdør med vindu. Den svingbare midtdelen gir optimal tilgang til de installerte komponentene både forfra og bakfra. Veggfestedelen muliggjør kabelinnføring både ovenfra og nedenfra.
-
Systemskap VX SE
Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Fullstendig kompatibelt med rekkeskapsystemet VX25. Skapbredder fra 600 til 1800 mm og skap med dybde fra 300 mm for anvendelser i bygningsteknikk. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.
-
Kompaktapparatskap AE
Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen. Kapslingsgrad opptil IP 66.
-
Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål
Kompakt-apparatskap AE i rustfritt stål, inkl. montasjeplate.
-
Kompaktapparatskap AX Nordic
Rittal sitt omfattende program i AE-serien er fortsatt klassisk. Vi har supplert AE-serien med flere størrelser for det skandinaviske markedet.
-
Kompaktsystemskap CM
Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.