Handlekurv

IT-skapsystemer

  • VX IT
    VX IT

    Løsningen for alle nettverks- og serveranvendelser. Uansett om det dreier om en nettverksfordeler eller om server-rack i et Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datasenter – den nye VX IT er den ideelle plattformen for alle behov i moderne IT-infrastrukturer. Den nye VX IT bygger på et modulært byggesettkonsept som ved hjelp av en kundeorientert konfigurator raskt og enkelt fører deg frem til en behovstilpasset løsning.

    Mer

  • Kabelrangeringskapsling for TS IT
    Kabelrangeringskapsling for TS IT

    For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.

    Mer

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Aldri mer kabelsalat! I det nye IT-racket kombinerer Rittal i en unik løsning årelang erfaring og kunnskap innen området nettverksinfrastruktur – Ett nytt nivå for kabelhåndtering. Den oversiktlige IT-rack-porteføljen som er tilpasset praktisk bruk, gir rask oversikt og gjør valget enklere. De 8 standardvariantene med plassvariabel kabelføring tilbyr kanalisert, omfattende kabelhåndtering, og sørger dermed for struktur og orden i IT-kablingen. Det nye „foss“-prinsippet til kabelføringen over taket samtidig som det tas hensyn til de kritiske bøyeradiene minimerer dessuten faren for å skade kablene. Det effektive rammekonseptet av kjent stabilitet og fleksibilitet og samtidig kompatibilitet til TS- & VX-komponenter gir større potensiale i utbyggingen.

    Mer

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen oppfyller alle forventninger til en moderne nettverks- eller serverrack. Verktøyfri innvendig utbygging, høyeste belastning og strukturert kabelhåndtering for universell bruk som enkeltstående racck eller i datasenteret. Utstyr som egner seg for ethvert klimakonsept: lukket dør med vindu for høyeffekts serveranvendelser med kjølemiddel- eller vannbasert LCP-kjøling eller ventilerte dører for rom-klimatisering.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    Med TE 8000 har du en fleksibel plattform for forskjellige behov. Den rammeløse konstruksjonen til den demonterbare kapslingen gir optimal tilgang til 19"-nivået under installasjonen ved alt i forbindelse med arbeid på de monterte komponentene eller ved senere ombygginger.

    Mer

  • Fordelerramme
    Fordelerramme

    Fordelerracker for optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon og ubegrenset luftstrøm på grunn av åpen konstruksjon.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk