Handlekurv

Kjøleaggregater

  • VX25 Blue e+ integrert løsning
    VX25 Blue e+ integrert løsning

    Produktet er den perfekte symbiosen mellom rekkemontert gulvskap VX25 og Blue e+ kjøleaggregat Med kun ett bestillingsnummer får man et skap med integrert kjøleaggregat. Kjøleaggregatet har alle fordelene til Blue e+ teknologien

    Mer

  • Kjøleaggregater for veggmontering
    Kjøleaggregater for veggmontering

    Påbygging eller innbygging i dører og vegger ved hjelp av standardiserte montasjeutsparinger. Integrert elektrisk kondensatfordamping (fra 0,3 kW), nanobelagt kondensator for enklere rengjøring og jevn kjøleeffekt og -effektivitet. Kjøleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 0,3 kW også tilgjengelig i energieffektiv Blue e+ teknologi. Kapslingsgrader: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL type 3R/4, 12 og NEMA 4X. Kjøleaggregater for veggmontering kan også fås i kjemi- og utendørs-utførelse.

    Mer

  • Kjøleaggregater for takmontering
    Kjøleaggregater for takmontering

    Dører eller sidevegger samt fluktveier forblir frie på grunn av takoppbygging. Elektrisk kondensatfordamping, nanobelagt kondensator for enklere rengjøring og jevn kjøleeffekt og -effektivitet. Kjøleeffekt 0,55 kW – 4 kW. Effektklasse 1,3 kW kan også fås i energieffektiv Blue e+ teknologi.

    Mer

  • Klimamodulkonsept
    Klimamodulkonsept

    Kjøleenheten er integrert i aggregatskapdøren og føyer seg optisk optimalt inn i skapdesignet. Enkelt å skifte mot den eksisterende døren uten mekanisk bearbeiding og i drift. Kjøleeffekt opptil 1,5 kW – 2,5 kW.

    Mer

  • Termoelektrisk kjøler Samlet kjøle-/varmeeffekt 80/80 W
    Termoelektrisk kjøler Samlet kjøle-/varmeeffekt 80/80 W

    De effektive klimaapparatene som er basert på peltier-teknologien, sørger for energieffektiv klimatisering av betjeningskapslinger og små kapslinger. Kjøle-/varmeeffekt 80/80 W.

    Mer

Verdens første.

Blue e+

Den mest effektive kjøleaggregatetserien i verden.

Fordeler:

  • Revolusjonerende energieffektivitet gjennom innovativ hybrid- teknologi.
  • Energibesparelser opp til 75%
  • Maxsimal fleksibilitet med flere spenninger
  • Lenger levetid
  • Berøringsskjerm og smarte grensesnitt

Mer informasjon

Energieffektivitetskalkulator

+
[X] Lukk

Obligatorisk