19"-utbyggingsteknikk
-
Svingramme
Med svingramme kan man enkelt komme til baksiden av 19"-enheten. Avhengig av utførelse, er en åpningsvinkel på 130° eller 180° tilgjengelig.
-
Profilskinner
Profilskinner og montasjerammer for innvendig utbygging med ett eller to 19"-nivåer for veggkapsling, systemskap og rekkeskap.
-
Monteringssett for profilskinner
Avhengig av skaptype og skapbredde, må montasjesettet for profilskinnene og montasjerammene velges.
-
Tilbehør for Rittal datarack
Det åpne rammeverket Data Rack kan utvides med et ekstra 19"-festenivå, dybdestag, glideskinner og rekkeforbinder. Trinser for mobil bruk som laboratoriestativ eller innen måleteknikk.
-
Glideskinner
Glideskinner gir oppbevaringsflate for komponenter som henges inn i 19"-nivået, og støtter vekten av tunge komponenter. Tunglastskinner kan bestykkes med 800 N statisk last.
-
19" (482,6 mm) utbygging
Skuffer i 19"-nivået, kledninger, oppbevaringsmuligheter for ikke tomme-apparater og festemuligheter på 19"-profilskinnen ved hjelp av burmuttere eller det innovative 19"-festet
-
Blindpaneler og frontplater
Blindpaneler for avdekning av høydeenheter som ikke er nødvendig. I forskjellige høyder i materialene aluminium, stålplate og plast. For fastskruing eller "verktøyfri" utførelse for hurtigmontasje.
-
Skjøtebokser
Skjøting av innkommende fiberoptiske kabler og fordelingen til patch-paneler for forskjellige koblinger. Prefabrikkerte Pigtail-kabler føres med Breakout-Box til patch-panelet.
-
LSA-teknikk
For LSA-teknikken kan det leveres festemuligheter for LSA-Plus-lister eller monteringssett for LSA-monteringsbrønner eller LSA-monteringsvinkler.