Handlekurv

Utendørsklimatisering

  • TopTherm filtervifte
    TopTherm filtervifte

    Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

    Mer

  • TopTherm filtervifte med EC-teknologi
    TopTherm filtervifte med EC-teknologi

    Energieffektiv utførelse av RTT-filterviftene med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integrert styringsgrensesnitt (0-10 V / PWM inngang og takosignalutgang) for regulering og overvåking av vifter.

    Mer

  • Regntak for å øke kapslingsgraden
    Regntak for å øke kapslingsgraden

    Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.

    Mer

  • Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW
    Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW

    Nyttekjøleeffekt 1500 W. Kjøleaggregatet kan monteres på apparatskapet i tre monteringsposisjoner (montering, delvis integrert, full integrering).

    Mer

  • Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting (fra 1000 W), kapslingsgrad UL Type 3 R/4, 12.

    Mer

  • Varmeelement for apparatskap uten vifte
    Varmeelement for apparatskap uten vifte

    Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse uten vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 10 – 150 W.

    Mer

  • Varmeelement for apparatskap med vifte
    Varmeelement for apparatskap med vifte

    Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse med vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk