Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
1280000
Kompaktsystemskap CM
Artikkelnummer: CM 5116.500
Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.
- Artikkelnummer:
- CM 5116.500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet(e) dør(er)
3-punkts låssystem med splittlåsinnsats
Montasjeplate
Bunn åpen for individuell kabelinnføring - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 740 mm x 1.155 mm
- Antall dører
- 1
- Valgfri dørhengsling
- Ja
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 65 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479760
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CM Kompaktsystemskap, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, bunn åpen