Kompaktsystemskap CM

Artikkelnummer: CM 5121.500

Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.

Skinne for innvendig utbygging For TP, kompakt-apparatskap HD

Skinne for innvendig utbygging For TP, kompakt-apparatskap HD

TS systemchassis 17 x 73 mm

TS systemchassis 17 x 73 mm

Bunn utbyggingsskinne for TP

Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Kabelfangskinner C-Profil, für Montageplatten, for VX, TS, VX SE, TP

Tegningslomme av stålplate for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Artikkelnummer:
CM 5121.500
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet(e) dør(er)
3-punkts låssystem med splittlåsinnsats
Montasjeplate
Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)
940 mm x 1.355 mm
Antall dører
2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
95 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177479814
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CM Kompaktsystemskap, BHD: 1000 x 1400 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, bunn åpen
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK