Produktet utløper: 28. jan. 2021
Artikkelen erstattes av:
9203100
- Artikkelnummer:
- KEL 9203.600
- Anvendelsesområder
- Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF
- Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C
- De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
- Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
- Materiale
- Skap: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10⁹ Ω
Dør: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10⁹ Ω skummet silikonpakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, forsinket. - Farge
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Skap
Dør
Montasjeplate - Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 200 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 245 mm x 350 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Grunnmateriale
- Plast
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6 kg
- Tolltariffnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177138278
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
- KE Ex-skap, BHD: 300x400x200 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, uten montasjeplate, tom kapsling med hengslet dør