Handlekurv

Multifunksjonskapsling MFG 8

Artikkel nr. CS 9750.908

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunksjonskapsling MFG 8

    Denne artikkelen har pris på forespørsel, kontakt oss for pris og leveringstid

    Lukk
    Mer informasjon

    Modulært kapslingssystem for utendørs, 1 dør, en vegg.

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: Modulært kapslingssystem for utendørsbruk, 1 dør, en vegg.
    Fordeler: Forberedt for montering av en varmeveksler eller et Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Materiale: Aluminium
    Montasjeplate: Aluminium
    Overflate: Pulverlakkert
    Ren polyester
    Farge: RAL 7035
    Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
    Leveringsomfang: Dobbel svinghendel, til høyre uten innsats, til venstre med blindinnsats
    Dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°)
    Regntak, ventilert (høyde ca. 150 mm)
    Bunnplate i én del med kabelnipler: 1x M20, 4x M25, 3x M50, inkl. avdekningspropper for kunststoff-fastskruing
    1 x 19"-normfelt, gjennomgående i rustfritt stål
    Montasjeplate
    Opsjoner: Én vegg, klargjort for feste av SK filterelementer i innerdøren
    Doble vegger
    Sokkel for multifunksjonskapsling
    Varmeveksler
    Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Batteribunn
    Enhet for energiforsyningsforetak (EVU-del)
    Strømforsyning
    Henvisning til best.nr.: Leveringstid på forespørsel
    Dimensjoner: Bredde: 1000 mm
    Høyde: 1500 mm
    Dybde: 500 mm
    Antall dører: 1
    Pakkeenhet: 1 stk.
    Tolltariffnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Datablad:
    Produktdatablad:  
    1DE   2DE   1EN   2EN  
    Dokumentasjon:
    Mer informasjon:  
    DE   EN  

     Andre kunder har også sett på


     
     
     
     
     
     
     

     Multifunksjonskapsling MFG 8

    Artikkel nr. CS 9750.908

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk