Handlekurv

Multifunksjonskapsling MFG 18

Artikkel nr. CS 9750.918

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunksjonskapsling MFG 18
  • Multifunksjonskapsling MFG 18

    Denne artikkelen har pris på forespørsel, kontakt oss for pris og leveringstid

    Lukk
    Mer informasjon

    Modulært kapslingssystem for oppstilling utendørs, 3 dører, dobbel vegg, symmetrisk eller asymmetrisk

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: Modulært kapslingssystem for oppstilling utendørs, 3 dører, dobbel vegg, symmetrisk eller asymmetrisk
    Fordeler: Forberedt for montering av en varmeveksler eller et Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Materiale: Aluminium
    Montasjeplate: Aluminium
    Overflate: Pulverlakkert
    Ren polyester
    Farge: RAL 7035
    Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
    Leveringsomfang: Innsveiset mellomstag
    høyre dør med enkel svinghendel, uten innsats
    venstre dør med dobbel svinghendel, til høyre uten innsats, til venstre med blindinnsats
    mellomste dør låst fra innsiden
    3x dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°)
    Regntak, ventilert (høyde ca. 150 mm)
    Bunnplate, én del med kabelnipler: til venstre enhet for energiforsyningsforetak (EVU-del): 2x M20 og 1x M50, i midten 3x M50 og 2x M63, høyre: 4x M16, 4x M25 og 1x M32, inkl avdekningspropper for kunststoff-fastskruing
    én del 2x 19"-normfelt, gjennomgående i utførelse i rustfritt stål
    Montasjeplate
    Skillevegg mellom enhet for energiforsyningsforetak (EVU-del) og 19"-nivå
    2-lommet FM-stativ
    Opsjoner: Symmetrisk delte dører
    Asymmetrisk delte dører
    Sokkel for multifunksjonskapsling
    Varmeveksler
    Direct Air Cooling Systems (DAC)
    Batteribunn
    Enhet for energiforsyningsforetak (EVU-del)
    Strømforsyning
    Henvisning til best.nr.: Leveringstid på forespørsel
    Dimensjoner: Bredde: 2000 mm
    Høyde: 1500 mm
    Dybde: 500 mm
    Antall dører: 3
    Pakkeenhet: 1 stk.
    Tolltariffnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Datablad:
    Produktdatablad:  
    DE   EN  
    Dokumentasjon:
    Mer informasjon:  
    DE   EN  

     Andre kunder har også sett på


     
     
     
     
     
     
     

     Multifunksjonskapsling MFG 18

    Artikkel nr. CS 9750.918

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk