Handlekurv

RiDiag

Artikkel nr. SK 3159.100

  Product Lifecycle  
Active
  • RiDiag
  • RiDiag
    Mer informasjon

    RiDiag er en programvare for diagnostisering og analyse av kjøleaggregater og chillere for å garantere forskriftsmessig drift og for å forenkle vedlikehold og diagnostisering av systemmeldinger.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Artikkel nr.:

     
     
     
     
     


    Antall *

    Legg i handlekurv

    * Pakningsenhet = 1 stk.

    + Produktbeskrivelse

    Beskrivelse: Programvare for parametrering, diagnose og analyse av Rittal kjøleaggregater og chillere.
    Funksjoner: For diagnostisering, vedlikehold og datainnsamling av TopTherm-kjøleaggregater med komfortkontroller. RiDiag II registrerer data og oppretter en feilprotokoll. RiDiag II gir i tillegg mulighet for visning og innstilling av aggregatets driftsparametere. Registrering av måledata kan skje i sanntid i et diagram.
    Utførelse: RiDiag II
    Pakkeenhet: 1 stk.
    Vekt/VE: 0,22 kg
    EAN: 4028177325500
    Tolltariffnummer: 85234920
    ETIM 7.0: EC001416
    ETIM 6.0: EC001416
    eCl@ss 8.0/8.1: 27242502
    eCl@ss 6.0/6.1: 27242502
    Produktbeskrivelse: SK RiDiag software, for diagnostisering, vedlikehold og langtidsdataregistrering av TopTherm-apparater med e-Comfortregulering, tilkoblingsledning

    + Downloads

    Driver/programvare:
    Software: 
    (DE)

     
     
     
     
     
     
     

     RiDiag

    Artikkel nr. SK 3159.100

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk