Handlekurv

Frontpanel for lastskillelistfelt

Artikkel nr. SV 9674.340

  Product Lifecycle  
Passive
  • Frontpanel for lastskillelistfelt
  • Frontpanel for lastskillelistfelt

    Utgående artikkel

    Informasjon om utgåtte produkter
    Denne artikkelen er utgått: 31.05.2017 
    Lukk
    Mer informasjon

    Tak over og under montasjeområdet til NH-lastskillelistene på framsiden, ventilasjonsåpninger er integrert.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Artikkel nr.:

     
     
     
     
     


    Antall *

    Legg i handlekurv

    * Pakningsenhet = 1 stk.

    + Produktbeskrivelse

    Utførelse: IP 3X med ventilasjonsåpning
    Beskrivelse: Frontpanelene dekker ovenfor eller nedenfor montasjeområdet til NH-lastkoblingslistene på frontsiden.
    Materiale: Stålplate, 2 mm
    Farge: RAL 7035 struktur
    Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 3X
    IP 2X
    Leveringsomfang: 2 frontpaneler
    Inkl. festemateriell
    Utførelse: Henvisning: For IP 2X må den innvendige hullete platen fjernes.
    Frontpaneler: Høyde oppe: 336 mm
    Høyde nede: 136 mm
    Pakkeenhet: 1 stk.
    Vekt/VE: 6,5 kg
    EAN: 4028177613614
    Tolltariffnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Produktbeskrivelse: SV Frontpaneler, for lastskillelistfelt, H: 336/136 mm (top/nede)

     Andre kunder har også sett på


     
     
     
     
     
     
     

     Frontpanel for lastskillelistfelt

    Artikkel nr. SV 9674.340

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk