Handlekurv

Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling

Artikkel nr. AS 4055.154

  Product Lifecycle  
Active
  • Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling
    Mer informasjon

    For utstansing av runde utsparinger

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Artikkel nr.:

     
     
     
     
     


    Antall *

    Legg i handlekurv

    * Pakningsenhet = 1 stk.

    + I tillegg behøves

    + Produktbeskrivelse

    Utførelse: Med 3-dobbel spalting
    Beskrivelse: For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
    Henvisning: Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
    Leveringsomfang: Matrise
    Stempel
    Henvisning: Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
    PG-størrelse: 42
    Ø-hull: 54 mm
    Trekkskrue (Ø x L): 19 mm x 75 mm
    Hydraulisk spennskrue Ø: 19 mm
    Hydraulisk spennskrue best.nr.: 4055.663
    Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål: 2,5 mm
    Pakkeenhet: 1 stk.
    Vekt/VE: 0,7 kg
    EAN: 4028177808133
    Tolltariffnummer: 82073010
    ETIM 7.0: EC000156
    ETIM 6.0: EC000156
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049047
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040702
    Produktbeskrivelse: Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting

    + Downloads

    Dokumentasjon:
    Veiledning:  
    FR, ES, DE, EN   RU    

     Andre kunder har også sett på


     
     
     
     
     
     
     

     Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling

    Artikkel nr. AS 4055.154

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk